Prise électrique : comment s’en servir ?
Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise, l’équipement est alimenté. En cas de prise commandée, il faut actionner l’interrupteur relié à la prise pour permettre l’alimentation de l’équipement.
Normes & standards
Une prise et une fiche sont notamment caractérisées par leur standard. Il existe plusieurs standards dans le monde : français, allemand, italien, britannique, américain… Cela dépend du pays concerné et des normes produits en vigueur.
Aussi, lorsque vous achetez un appareil, assurez-vous que la fiche de l’appareil correspond au standard de la prise sur laquelle il va être branché.
À noter que certains équipements peuvent être équipés d’un adaptateur afin d’être branchés sur une prise d’un standard différent de celui de la fiche de l’appareil.
Attention : dans certains pays la tension en sortie de prise de courant est différente de celle de la France, par exemple 110 V aux Etats Unis.
![dessin prise fiche 700x550](/sites/default/files/styles/lar_700/public/dessin-prise-fiche-700x550.jpg?itok=7FWNB41g)
![prises murale rallonge multiprise 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/prises-murale-rallonge-multiprise-700x700.jpg?itok=gW_Y-7dj)
Branchements multiples : pensez sécurité
Vous avez besoin de brancher plusieurs appareils à un même endroit ? N’empilez surtout pas les rallonges, cela peut être dangereux si le circuit auquel elles sont reliées n’est pas adapté : surcharge et dysfonctionnement assurés !
Pour votre sécurité, installez plusieurs prises simples ou une solution à branchements multiples : prise multiple précâblée, fiche multiprise, rallonge multiprise… Cela vous évite tout risque d’erreur et garantit la sécurité des occupants du logement.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.