Adaptateur 2P+T - 16A - standard Britannique pour socle Français

  • Ref. 0 503 83

Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • 2P+T - sortie 16A
  • 3000W en 230V~

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060503833
  • Modèle
    Unique
  • Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I)
    Non
  • Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)
    Non
  • Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E)
    Oui
  • Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G)
    Oui
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 11)
    Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L)
    Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)
    Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)
    Non
  • Type de bus
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Tension nominale (Un)
    250-250 V
  • Courant nominal
    0-13 A
  • Largeur
    56 mm
  • Hauteur
    56 mm
  • Profondeur
    67.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise,...
En savoir plus