Boîte de dérivation rectangulaire - 220x170x86 mm - fermeture 1/4 de tour - gris

  • Ref. 0 945 26

Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante

44,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour repiquage de circuit
  • Couvercle imperdable avec ouverture et fermeture par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I
  • Entrée de câble facile
  • Étanchéité renforcée : IP55 - IK07

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060945268
  • Section de conducteur max.
    32 mm²
  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Rectangulaire
  • Mode de pose
    Montage mural/au plafond
  • Pour diamètre du tube
    32 mm
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Longueur
    240 mm
  • Largeur
    190 mm
  • Profondeur
    94 mm
  • Connectable
    Non
  • Nombre d'entrées
    14
  • Type de traversée de boîtier
    Membrane à niveaux à découper
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Finition du couvercle
    Couvercle borgne
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Fermeture à baïonnette
  • Coulable
    Non
  • Masse de coulage fournie
    Non
  • Plombable
    Oui
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500 V
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

32% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus