Boîte de dérivation carrée 105x105x55mm - fermeture par 1/4 de tour - gris

  • Ref. 0 945 19

Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Gris

Caractéristiques produit

  • Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E
  • Fixation avec rattrapage d'aplomb
  • 7 embouts - IP55 - IK07
  • Câbles et tubes acceptés : Ø4mm à Ø20mm
  • Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060945190
  • Section de conducteur max.
    25 mm²
  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Carré
  • Mode de pose
    Montage mural/au plafond
  • Montage dans le sol
    Non
  • Montage sous l'eau
    Non
  • Pour diamètre du tube
    25 mm
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Longueur
    125 mm
  • Largeur
    125 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Connectable
    Non
  • Nombre d'entrées
    9
  • Type de traversée de boîtier
    Membrane à niveaux à découper
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Fermeture à baïonnette
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500 V
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-45 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Numéro RAL
    7035
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

81% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

21% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus