Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ livré avec plaque carrée blanche

  • Ref. 0 950 10
  • dooxie

dooxie, une commande d'éclairage complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Produit livré complet avec plaque blanche
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971085510
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Autre
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    46.05mm
  • Profondeur d'encastrement
    31.25mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5935 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
31% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

63% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
L’interrupteur électrique 3 voies est une solution de commande d’éclairage qui permet d'allumer ou d’éteindre une source lumineuse depuis deux endroits différents d'une pièce (couloir, cuisine ouverte, chambre, etc.). Ce type de branchement, aussi appelé va-et-vient, implique le...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Vous souhaitez savoir comment câbler un interrupteur va-et-vient ? Comment câbler un interrupteur à deux voies ? Comment brancher un interrupteur de va-et-vient à 3 fils ? Suivez l’explication ci-dessous !
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus