Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ livré avec plaque carrée alu

  • Ref. 0 950 30
  • dooxie

dooxie, une commande d'éclairage complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Aluminium

Caractéristiques produit

  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Produit livré complet avec plaque effet aluminium
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971085848
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Autre
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Aluminium
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    46.05mm
  • Profondeur d'encastrement
    31.25mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7895 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
29% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

59% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Pour faire un branchement électrique d’interrupteur en toute sécurité, vous devez au préalable couper le courant au disjoncteur général. Assurez-vous également que la puissance totale de la lampe ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un interrupteur simple de 10A (Ampères). Ensuite, vous...
En savoir plus