Information complémentaire

Brancher le premier interrupteur
Le premier interrupteur est relié au tableau électrique par un circuit protégé grâce à un disjoncteur d’une intensité de 16 A maximum et des conducteurs de section 1.5 mm² minimum. Abaissez la commande du disjoncteur et vérifiez l’absence de tension à sa sortie avant toute intervention sur le circuit :
- le fil de phase, généralement rouge (voir les différentes couleurs utilisées), vient se raccorder sur la borne L de l’interrupteur
- il faut ensuite brancher les deux fils navette (d’une couleur différente de la phase) qui vont assurer la transmission de l’information entre les deux interrupteurs
Information complémentaire

Raccorder le deuxième interrupteur
Le deuxième interrupteur est relié directement au luminaire :
- le retour lampe, un fil électrique violet, vient se raccorder sur la borne L de l’interrupteur
- les deux navettes viennent quant à elles se brancher sur les deux retours de l’interrupteur
Il ne vous reste plus qu’à fixer les interrupteurs au mur et à poser les plaques de finition pour bénéficier du confort de votre nouveau va-et-vient.
Information complémentaire

A quelle hauteur poser un interrupteur ?
Qu’il s’agisse d’une commande de volet roulant, de VMC ou encore d’un interrupteur va-et-vient pour les luminaires, la hauteur de pose est codifiée par la norme NF C 15-100.
En effet, afin de garantir une accessibilité des commandes électriques à tous, la norme impose que l’interrupteur puisse être actionné par une personne aussi bien en position debout qu’en position assise. La hauteur de pose de l’interrupteur à partir du sol doit être comprise entre 90 et 130 cm.
Information complémentaire

Pour un va-et-vient posé dans les règles de l’art
L’installation d’un va-et-vient n’est pas si simple que ça, surtout s’il faut créer le circuit complet et le relier à un disjoncteur dans le tableau électrique. Nos électriciens certifiés sont des experts de l’installation électrique, en vous adressant à un professionnel, vous bénéficierez de précieux conseils et vous aurez la garantie d’une installation électrique respectueuse de la norme.
Questions fréquentes
Découvrez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.