Comment brancher une applique murale avec interrupteur ?

Une applique murale avec interrupteur intégré se distingue des autres luminaires. Elle ne se commande pas depuis un interrupteur placé à l’entrée de la pièce, et ne possède pas non plus de câble doté d’un interrupteur branché sur une prise secteur. L’applique murale se raccorde à la façon d’un luminaire en saillie. Elle possède un interrupteur intégré placé sur son corps.


Nous allons vous expliquer comment raccorder ce type d’applique.

Information complémentaire

Solution applique pour une chambre

Quelles que soient les appliques de tête de lit que vous aurez choisies, il faudra installer une boite DCL pour applique, un système de commande à proximité de cette dernière et un à l’entrée de la chambre (on appelle cela un va-et-vient). Les solutions connectées Céliane with Netatmo, vous permettent de réaliser très simplement ce va-et-vient grâce aux commandes sans fil.
Vous pourrez également associer simplement à vos interrupteurs, des prises de courant ou des chargeurs USB Type-C, afin de faciliter la recharge de vos appareils mobiles (tablettes, smartphone, …) sur votre table de nuit.

Information complémentaire

Poser une boîte à encastrer Batibox pour applique

La pose de ces boîtes est obligatoire en construction neuve et conseillée en rénovation.
Pour installer une boîte à encastrer Batibox pour applique, vous devez procéder de la même façon que pour une boite DCL (à la différence près que la scie cloche aura un diamètre de 54 mm).
Vous avez le choix entre deux types de boîte, pour cloison en plaque de plâtre ou à maçonner (parpaings, cloisons en brique creuse, etc.).

Information complémentaire

Solution applique pour couloir ou escalier

Quelles que soient les appliques choisies, vous devrez installer des boîtes DCL pour applique.
Si vous avez plusieurs points de commande, optez pour un télérupteur avec des boutons poussoirs.

Cette solution vous permet d’installer une commande à chaque porte dans le couloir ou à chaque étage de l’escalier.

Information complémentaire

Solution applique pour salle de bain

L'installation d’une applique dans une salle de bain est soumise à des zones spécifiquement définies dans la NF C 15-100.

 

Information complémentaire

Vos liseuses de tête de lit entre les mains d’un pro

Pour l’installation de liseuses Céliane, vous pouvez confier ces travaux à un professionnel de l’électricité.

Faites appel à un électricien certifié par Legrand proche de chez vous. Il se chargera de l’installation de toutes vos liseuses Céliane, avec ou sans interrupteur.