Information complémentaire

Se préparer à fixer un interrupteur
Lorsque le courant est coupé, vérifiez que les deux fils de couleur ressortent de la boîte et qu’ils sont dénudés. Raccordez-les ensuite en suivant le schéma électrique au dos de l’interrupteur.
Le fil de phase de couleur rouge ou marron doit être raccordé à la borne L. Le second fil sera raccordé à la borne notée 1.
Fixez l’interrupteur au mur à l’aide des deux vis sur le côté de l’interrupteur ou à l’aide des griffes fournies.
Enfin, clipsez la plaque de finition bien horizontalement.
Information complémentaire

Faites appel à un professionnel pour fixer votre interrupteur
Si vous n’avez pas de notion en électricité, faites appel à un électricien certifié proche de chez vous pour vous garantir une installation dans les normes et ainsi assurer la sécurité de votre logement, trouvez l’électricien qu’il vous faut.
Questions fréquentes
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.