Comment installer les griffes de fixation ?

Une fois le mécanisme clipsé sur votre support universel, insérez le dans votre boîte d’encastrement. Positionnez correctement votre installation, celle-ci doit être parfaitement droite. Vissez fermement les griffes afin que celles-ci se fixent bien sur la boîte d’encastrement. Vérifiez que votre support est correctement fixé.

Information complémentaire

support et griffe fixation 350x350
clipsage griffes dooxie rapido 350x350

Nota Bene

  • pour les produits de la gamme Céliane, tous les supports sont équipés de griffes de fixation
  • pour les produits de la gamme dooxie, les griffes dooxie rapido doivent être préalablement clipsées dans les encoches prévues à cet effet, situées de part et d’autre de votre support universel

Rappel : le recours aux griffes de fixation n’est autorisé qu’en cas de petite rénovation ou remplacement de produit.

Questions fréquentes

Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez : retirer la plaque de finition de votre mécanisme insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au...
En savoir plus
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos...
En savoir plus
La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer : dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les...
En savoir plus
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de...
En savoir plus
Pour faire un branchement électrique d’interrupteur en toute sécurité, vous devez au préalable couper le courant au disjoncteur général. Assurez-vous également que la puissance totale de la lampe ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un interrupteur simple de 10A (Ampères). Ensuite, vous...
En savoir plus
Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message