Lot de 2 griffes de fixation profondeur 40mm pour fixation appareillage Altège dans anciennes boites d'encastrement

  • Ref. BTAL0001
  • Altège

Altège, griffes de fixation, accessoires adaptés à la rénovation

1,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour fixation d'un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis
  • Se clippe en moins de deux secondes sans outil sur les mécanismes Altège pour une installation de la griffe facile et rapide
  • Compatible avec l'appareillage Altège
  • Profondeur : 40mm

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543600689
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Broche de fixation
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    19 mm
  • Hauteur
    32 mm
  • Profondeur
    7 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -5-50 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

24% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

5% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez : retirer la plaque de finition de votre mécanisme insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au...
En savoir plus
Une fois le mécanisme clipsé sur votre support universel, insérez le dans votre boîte d’encastrement. Positionnez correctement votre installation, celle-ci doit être parfaitement droite. Vissez fermement les griffes afin que celles-ci se fixent bien sur la boîte d’encastrement....
En savoir plus