Information complémentaire

Que dit la norme ?
La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, stipule que tout circuit électrique encastré doit recourir à des boîtes d’encastrement pour la circulation des fils et la fixation des installations électriques (prise, interrupteur, variateur, double prise USB, etc) pour être conforme.
Information complémentaire

Eco Batibox : performance énergétique et engagement RSE
Optez pour Eco Batibox, les boîtes d'encastrement éco-conçues intégrant au moins 33 % de matériaux recyclés. Conçue pour limiter les fuites d’air, elle contribue à une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, réduisant ainsi leur empreinte carbone et vos dépenses en énergie. Grâce aux innovations Legrand, profitez d’une installation rapide et intuitive, idéale aussi bien en construction neuve qu’en rénovation !
Questions fréquentes
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.