Matériels et outils nécessaires à l’installation
- Un interrupteur Céliane à couronne lumineuse
- Un tournevis plat



1ère étape : Je retire l'interrupteur existant
Par sécurité, pensez au préalable à couper le courant au disjoncteur général.
Commencez par retirer l'interrupteur existant que vous voulez remplacer. Déclipsez la plaque de finition puis dévissez l'interrupteur.
Repérez bien les fils électriques, le fil de phase (repère L dans la vidéo tuto) et le fil relié à la lampe (repère 1 dans la vidéo tuto), puis déconnectez les deux fils.
Vous devez conserver les fils et la boite d’encastrement. Vérifiez que la boite offre une profondeur suffisante d'au moins 40 mm.



2ème étape : Je raccorde l'interrupteur à couronne lumineuse
Vous avez votre interrupteur à couronne lumineuse en mains : raccordez les petits fils noirs de la couronne lumineuse sur les bornes noires. La connexion est automatique.
Ensuite raccordez le fil de phase sur la borne rouge, puis le fil relié à la lampe sur la borne noire située à côté de la borne bleue.
Fixez l'interrupteur à couronne lumineuse dans la boite d’encastrement.
Remontez la plaque de finition Céliane. Vous avez terminé !

Imaginons que vous avez dans votre maison deux interrupteurs en va-et-vient, comme cela peut être le cas dans une cage d'escalier. Remplacez votre interrupteur par un interrupteur à couronne lumineuse. Ce tout-en-un incontournable fait à la fois fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient lorsqu'il est associé à un second interrupteur.

Avec mon-interrupteur.fr, composez vos interrupteurs
Avec Legrand, vous avez la possibilité de choisir d'autres interrupteurs lumineux Céliane et des finitions Céliane en harmonie avec votre intérieur. Sur mon-interrupteur.fr, composez vos propres interrupteurs et personnalisez votre déco ! Choisissez vos styles, les fonctions de vos interrupteurs et prises, ajoutez des produits à votre sélection, créez votre liste de produits puis envoyez votre liste à un électricien ou bien décidez de poser vous-même vos interrupteurs et prises.