Puis-je conserver ma boite d'encastrement actuelle si je souhaite mettre le nouveau Céliane ?

Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane. 

Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à elle, un support à vis.

Selon la norme NF C 15-100, les supports à griffes sont tolérés en rénovation si l’ancienne boîte ne peut pas être changée et à condition que l’appareillage ne se sépare pas de son support et ne rende pas accessibles les conducteurs ou les câbles d’alimentation. Ils sont en revanche absolument interdits pour les logements neufs ou les grosses rénovations

Par conséquent, si vos interrupteurs et prises possèdent des supports à griffes, il vous faudra les remplacer par des supports à vis.

boites batibox 1 a 4 postes 450x320

Conserver une boîte d’encastrement Céliane

Vérifiez tout d’abord que la boîte comporte des bornes à vis. 
Il est également nécessaire de savoir quelle fonction aura l’appareillage concerné par la boîte. 
L’appareillage Céliane (prises et commandes en majorité) s’installe dans les boîtes de 1 à 4 postes et est compatible avec les boîtes d’encastrement de 30 ou 40 mm de profondeur, sauf s’il s’agit de fonctions connectées (dans ce cas, il vous faudra privilégier une boîte d’encastrement de 50 mm de profondeur). 

Découvrez la gamme Eco Batibox. Robustes, étanches et fabriquées à partir d'1/3 de matériaux recyclés, les boîtes d'encastrement Eco Batibox permettent de réduire l'impact carbone des bâtiments et vos factures énergétiques grâce à une isolation parfaite. 
 

celiane multiposte support 700x700

Installer l’appareillage Céliane

Céliane s’installe à l’horizontale comme à la verticale. L’alignement entre la plaque et le mur et par rapport à l’enjoliveur est parfait grâce à son système de plaque ajustable qui permet un rattrapage des irrégularités du mur, ainsi que du positionnement de la boîte.


Le support Batibox, en acier avec traitement anti-corrosion, est rigide et résistant à la déformation. 


De plus, il est facile de créer des multipostes en assemblant des supports 1 poste ensemble : cassez la partie latérale des supports en suivant la prédécoupe et assemblez-les.
 

prise surface confort celiane encombrement 700x700

Céliane Surface Confort : pour un gain de place au câblage

Céliane Surface Confort, c’est une prise 2P+T compatible avec les logements neufs comme avec ceux en rénovation, et avec toutes les boîtes d’encastrement, même les boîtes d’une profondeur de 30 mm.


Ces prises disposent d’environ 15 % d’espace de câblage en plus, et leurs bornes à poussettes revues permettent de décâbler plus facilement : l’effort est divisé par 4.
 

peigne de cablage rapido celiane etapes cablage 700x700

Peigne Céliane Rapido : associer facilement des prises entre elles


Sans outils, raccordez entre elles des prises Céliane 2P+T et USB bornes autos. Réalisé en un seul geste, le raccordement prend ainsi moins de temps. 


Il est possible de raccorder jusqu’à 3 prises Céliane équipées de bornes autos, le tout à partir d’une seule alimentation


Pour raccorder les prises, il faut tout d’abord raccorder deux des prises entre elles à l’aide d’un peigne Rapido, puis associer une autre prise avec un second peigne, et enfin raccorder les fils relatifs à l’alimentation. 


Les repères de connexion du peigne sont situés au dos des prises.
 

famille logo ec 700x700

Faites appel à un pro

Trouvez un professionnel qui vous installera vos interrupteurs et prises Céliane parmi les électriciens issus du réseau Électricien certifié de Legrand ! Vous pouvez en choisir un près de chez vous. 


L’électricien vous conseillera quant aux produits les plus adaptés pour votre logement, et les installera pour vous, dans le respect des normes électriques en vigueur. 
 

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. Selon le sens de rotation de labague,...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Céliane se redessine, et dispose à présent de plusieurs types de finitions : les finitions Déco, tendances et inspirantes les finitions Métal, chics et contemporaines les finitions Vintage, la touche nostalgie les finitions Matière, authentiques et nobles   Les...
En savoir plus
87% des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.  
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus
Découvrez les boîtes d’encastrement Eco Batibox fabriquées à partir d'au moins 1 tiers de matériaux recyclés, pour bénéficier d’une meilleure performance énergétique pour votre maison. Rigides, simples et rapides à installer, et adaptées à tous les chantiers, en neufs comme en...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message