Quelles plaques de finition Céliane choisir ?

Céliane se redessine, et dispose à présent de plusieurs types de finitions :

  • les finitions Déco, tendances et inspirantes
  • les finitions Métal, chics et contemporaines
  • les finitions Vintage, la touche nostalgie
  • les finitions Matière, authentiques et nobles

Les enjoliveurs Céliane sont quant à eux disponibles en trois couleurs : titanium, blanc et noir.

Il est possible de faire une multitude d’associations différentes de plaques et d’enjoliveurs.

Information complémentaire

Finitions Déco

Les finitions Déco sont inspirantes : couleurs tendances, mattes et brillantes mais aussi noires ou blanches ; elles vous donneront envie de changer la décoration de votre logement !

Embellissez votre intérieur avec les plaques de finition Déco !

Information complémentaire

Finitions Métal

En écho avec les tendances du moment, les finitions Métal valorisent la déco, qu’elle soit contemporaine, chic, classique ou encore techno, en jouant sur les nuances, et permettent d’explorer de nouvelles tendances.

Information complémentaire

Finitions Vintage

Authentiques, les finitions Vintage permettent de retrouver le bien être des moments chaleureux. Elles offrent une expérience unique avec l’utilisation pour leur fabrication de matières véritables, mais également du respect d’un savoir-faire issu des entreprises du patrimoine vivant.

Information complémentaire

Finitions Matière

Nobles, les finitions Matière explorent les matières authentiques et subliment la décoration avec la chaleur du bois, l’élégance du verre, la délicatesse de la porcelaine, ou encore la modernité du métal.

Information complémentaire

Interrupteur Céliane

Bénéficiez d’un design novateur avec l'interrupteur Céliane et son doigt flottant. Ses courbes élancées, la subtilité de sa plaque légèrement arrondie, l’impression de légèreté émanant de son doigt comme suspendu dans l’espace : Céliane se redessine et vous offre une expérience renouvelée.

Et si vous préférez des interrupteurs chics et élégants, l’interrupteur à anneau est là pour sublimer votre déco ! Les enjoliveurs sont assortis aux plaques grâce à la prolongation de la matière entre le cœur de l’anneau et la plaque, c’est l’alliance parfaite !

Information complémentaire

Associer plaques et enjoliveurs

Pour les finitions Déco et avec un interrupteur à doigt flottant, un enjoliveur blanc s’harmonise bien avec les couleurs claires (Jaune safran, Vert Céladon), un enjoliveur gris avec des couleurs foncées (Bleu orage ou Gris cendré), et un enjoliveur noir avec les plaques Noir météore ou Noir mat. Pour les finitions Métal, le gris fonctionne bien avec la couleur Laiton satiné ou bien Acier satiné, et l’enjoliveur noir s’accorde joliment avec les plaques Alu satiné et Bronze satiné.

Information complémentaire

Configurateur mon-interrupteur.fr

Les solutions Céliane sont sur mon-interrupteur.fr !

Découvrez ce configurateur, intuitif et simple d'utilisation, qui vous aidera à choisir les prises et interrupteurs adaptés à votre style et à vos besoins. En quelques clics, vous configurez votre installation et obtenez la liste des références produits. À vous de jouer ! 

Information complémentaire

Confiez votre installation à un pro

Vous souhaitez faire appel à un pro pour installer les produits de la gamme Céliane ?

Choisissez-en un parmi ceux issus du réseau Electricien Certifié, des électriciens sélectionnés et recommandés par Legrand !

Trouvez un artisan professionnel près de chez vous !

Questions fréquentes

Le disjoncteur est le matériel principal d’une installation électrique qui permet avant tout d’éviter les coupures électriques intempestives de la maison. Au cœur du tableau électrique, le rôle du disjoncteur est de protéger les appareils électriques en cas de surintensité,...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message