Prise et interrupteur de luxe, l’univers Fusion Art d’Arnould transcende les styles et les époques

Deco design

Information complémentaire

Fusion est un des quatre univers de la gamme de luxe Art d’Arnould. A l’aise quel que soit le style de votre intérieur, sa force vient de sa polyvalence. Grande manette ou levier cylindrique, chanfrein large, droit ou gorge, c’est à vous de décider quel style vous voulez lui donner.

Information complémentaire

art inter fusion or miroir mur blanc 700x350
art inter grande manette fusion acier satin 350x350 art inter levier acier fusion 350x350

S’affranchir des limites

  • angle droit
  • large chanfrein droit ou gorge
  • grande manette ou levier cylindrique

L’univers Fusion a été pensé comme un équilibre entre style contemporain et un style plus ancien en combinant audace et éclectisme.

Je m’inspire

lit confortable bois lampe industrielle 938x569
chambre blanche meuble bois hiver 350x350 canape classique mur marbre parquet 350x350

Les prises et interrupteurs de l’univers Fusion s’intégreront dans les intérieurs riches de nombreuses inspirations ; répondront aux univers audacieux ; se feront caméléon pour répondre à toutes vos envies.

Information complémentaire

J’ose

Finition bronze, grande manette, chanfrein gorge, l’univers Fusion Art d’Arnould peut tout se permettre. Parfaitement équilibré entre ancien et contemporain, il est un mélange étonnant qui ne laisse personne indifférent.  

C’est l’univers qu’il me faut : je veux passer commande

Legrand met au service de votre projet Art d’Arnould des équipes dédiées à disposition de votre architecte et de votre installateur électricien.