Chauffage et eau chaude : comment réduire les factures ?

Maison connectée

Vous souhaitez faire des économies sur vos dépenses en électricité ? Pour réduire vos consommations, en chauffage et eau chaude notamment, découvrez les solutions modulaires connectées Drivia with Netatmo. Installées dans votre tableau électrique, elles vous permettent de contrôler votre chauffe-eau depuis votre smartphone notamment. Pour faire des économies sur votre chauffage (central ou par radiateur en fonction des pièces de la maison), il existe les solutions connectées Netatmo telles que les thermostats connectés, têtes thermostatiques et sorties de câble connectées.

À vous de jouer !

Accès aux rubriques

Faire des économies d’énergie grâce au tableau électrique connecté

6 produits drivia wn 1222x569

Grâce aux solutions Drivia with Netatmo, prenez le contrôle de votre logement et de vos appareils et circuits les plus énergivores. Le contacteur connecté, le compteur d’énergie, le délesteur connecté et l’écocompteur connecté vous permettent de consommer moins et de bénéficier des avantages de la maison connectée pour votre bien-être comme pour votre porte-monnaie. À la clé, une consommation et des dépenses d’énergie maîtrisées !

Information complémentaire

Drivia with Netatmo : la gamme connectée pour le tableau électrique

Pratique, la gamme complète Drivia with Netatmo pour un tableau électrique connecté se compose de 5 produits pour faire des économies sur votre chauffage et eau chaude :

  • un module Control pour démarrer l’installation connectée
  • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement
  • un écocompteur pour suivre la consommation d’énergie totale ou par poste de votre maison
  • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

Faire des économies d’énergie grâce aux solutions connectées Netatmo

maison connectee cwn netatmo ours 1222x569

Les solutions connectées Netatmo vous permettent, quant à elles, de contrôler votre chauffage simplement depuis votre smartphone via l’application Home + Control ou même par la voix via un assistant vocal. Faites ainsi des économies d’énergie en réduisant la consommation de vos radiateurs électriques ou en adaptant la chaleur dans votre maison en fonction de vos besoins.

Grâce aux thermostats connectés Netatmo, vous pourrez contrôler votre chauffage central. Pour mesurer vos consommations et chauffer votre intérieur pièce par pièce, privilégiez en revanche les Têtes Thermostatiques Additionnelles connectées ou les sorties de câble connectées Netatmo.

Les thermostats connectés pour gérer son chauffage

Les thermostats connectés Legrand sont la solution idéale pour piloter son chauffage à distance, depuis son smartphone et ainsi faire des économies d’énergie.

Thermostat connecté Smarther with Netatmo

Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo fonctionne avec tous les modèles de chaudières (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur.

Contrôlez ainsi votre chauffage depuis votre téléphone ou adressez-vous directement à votre assistant vocal pour lui demander une plus haute température par exemple.

thermostat connecte smarther 700x700
Voir le produit

Thermostat Intelligent Netatmo

Le Thermostat Intelligent Netatmo, au design épuré et élégant, permet de rendre son chauffage connecté.

Posé à la verticale ou à l’horizontale (au mur ou sur un meuble), ce système vous permettra de contrôler votre chauffage à distance depuis votre smartphone ou par la voix via Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou l’Assistant Google.

Les dimensions du produit constituent également un avantage : petit, le Thermostat Intelligent Netatmo se pose n’importe où et contrôle pourtant de grands espaces !

thermostat modulant intelligent netatmo mc pro 700x700
Faire appel à un électricien certifié

Des équipements pour connecter son chauffage

Bénéficiez d’un chauffage optimisé pièce par pièce grâce aux solutions connectées Legrand pour connecter votre installation de chauffage.

Sortie de câble connectée Céliane with netatmo

La sortie de câble connectée Céliane with Netatmo permet de rendre connecté n’importe quel type de radiateur électrique. Vous pourrez contrôler la température de votre radiateur depuis votre smartphone. Installez par exemple une sortie de câble connecté dans votre salle de bain pour piloter votre sèche-serviette : la température dans la pièce s’adaptera automatiquement en fonction des informations que vous rentrerez dans l’app Home + Control.

sdb grise radiateur sortie cable cwn blanc 700x700
Voir la sortie de câble connectée

Têtes thermostatiques additionnelles netatmo

Le fonctionnement des Têtes Thermostatiques Additionnelles Netatmo est le même : installées en complément de l’un des deux Thermostats Intelligents Legrand, elles vous permettront d’ajuster la température pièce par pièce en contrôlant les radiateurs à eau chaude (en fonte, aluminium, céramique, acier, etc.) et en réglant sa puissance de chauffe.

tete thermostatique netatmo 700x700
Faire appel à un électricien certifié

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel pour votre réseau de chauffage

Pour gérer votre réseau de chauffage (chaudière, fluide caloporteur, thermostats, radiateurs, etc.) et améliorer l'efficacité énergétique de votre logement, faites appel à un électricien certifié Legrand et connectez ainsi votre installation de chauffage.

Vous pourrez par la suite bénéficier des autres avantages de la maison connectée Legrand : commandes de volets roulants connectées, gestion connectée de votre éclairage, VMC connectée pour laisser circuler l’air dans votre logement, équipements de sécurité pour surveiller votre propriété et agir en cas de besoin, etc.

Découvrez la maison connectée Legrand et laissez-vous guider par un électricien recommandé par nos soins, près de chez vous !

Questions fréquentes

Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.
En savoir plus
La détection de fenêtre ouverte fonctionne uniquement si : L’installation comporte des Vannes Netatmo (avec un logiciel interne dont la version est supérieure à 78). Les Vannes Netatmo sont en train de chauffer.
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
En savoir plus

Dans le cas d’une installation sans-fil, assurez-vous que le Relais soit correctement enfoncé sur son adaptateur chaudière (appuyer fort dessus).

Vérifiez que votre système est bien compatible avec notre solution de chauffe intelligente et que tous les fils sont toujours solidement...
En savoir plus
Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les...
En savoir plus
AttentionQue ce soit pour le Thermostat ou les Vannes, nous ne recommandons pas le retrait des piles pour une longue absence, car le contrôle à distance des produits ne sera plus possible, et les courbes de températures ne seront pas générées.
Chauffage individuelPour une absence...
En savoir plus
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de...
En savoir plus