RE2020
La RE2020, ou Réglementation environnementale 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments neufs. Le but de la réglementation environnementale 2020 est de créer des bâtiments moins énergivores et dont l’impact sur le climat est moins important.
La RE2020 poursuit 3 grands objectifs :
- améliorer la performance énergétique des bâtiments liée à l’utilisation d’énergies moins carbonées
- diminuer l’impact carbone des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle de vie en améliorant leur performance environnementale
- rendre les bâtiments plus confortables pour les occupants lors des fortes chaleurs d’été (intensifiées par le réchauffement climatique)

Décret tertiaire
Le décret tertiaire, en application depuis le 1er octobre 2019, a pour objectif la réduction des consommations d’énergie au niveau des bâtiments neufs et existants intégrant des activités tertiaires. En effet, le décret tertiaire engage les propriétaires et les locataires de parc tertiaire à déclarer leurs consommations d’énergie aux pouvoirs publics (plateforme OPERAT) ainsi que leurs plans d’action visant à réduire leurs consommations énergétiques afin de lutter contre le changement climatique.

Décret BACS
Le décret BACS (Building Automation and Control System), publié le 21 juillet 2020, impose l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle dans tous les bâtiments tertiaires et d'industrie (neufs et existants équipés d’un système d’air climatisé ou de chauffage supérieur ou égal à 290 kW) d'ici janvier 2025. L’objectif du décret BACS est d'améliorer leur efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2.
Gaz à effet de serre : définition

Pour rappel, le gaz à effet de serre est un gaz d’origine naturelle (vapeur d’eau) ou anthropique (issu de l’activité humaine), présent dans l’atmosphère terrestre. Il absorbe les rayons infrarouges de l’atmosphère et contribue ainsi à créer l’effet de serre.
Les gaz à effet de serre ou GES émis par la surface terrestre sont, par exemple, le dioxyde de carbone ou CO2, le méthane ou encore l’ozone, et représentent donc une partie importante des émissions mondiales de gaz.
Le phénomène des GES est la cause principale du réchauffement climatique de la planète observé depuis la fin du siècle dernier. En effet, leur concentration augmente dans l’atmosphère et ils provoquent ainsi une hausse des températures et un changement climatique.
Tutoriel