Sortie de câble connectée Céliane with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure consommation - blanc
- Ref. 0 648 79
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
- Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
- Fonctions :
- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable - Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
- Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Blanc
Les + installation
Pas de modification de câblage dans une istallation existante : la sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à vis
Les + utilisation
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
- Fixation en multipostes non possible
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p67 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p41 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.591 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02487FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11208AA_BE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11208AA_MA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11208AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à un variateur Non
- Adapté à un bouton d'impulsion Non
- Adapté à un commutateur de volet roulant Non
- Adapté à un commutateur de store vénitien Non
- Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant Non
- Adapté pour interrupteur Non
- Intégré dans un boîtier Oui
- Installé dans boîtier à socle de tube Non
- Module/platine Non
- Alimentation en courant 230 V CA
- Mode boutons Non
- Mode commutation Oui
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Avec codeur radio Non
- Avec contact à poussoir radio Non
- Nombre de relais 1
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Type de fixation Fixation avec vis
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Fréquence radio 2400 MHz
- Modulation FM
- Système Rollingcode Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 76 mm
- Hauteur 76 mm
- Profondeur 51 mm
- Profondeur d'encastrement 31 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 0.1 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Traitement antimicrobien Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
- EAN/Gencode 3414971014671
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : optimiser les consommations et suivre son autoconsommation - AF0207
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Fonctionnalités de l'App
Utilisation de mes produits connectés
Connexion à mon réseau wi-fi
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit...
Installation de mes produits connectés
Mes assistants vocaux
Si vous ne...
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le...
Si vous souhaitez commander...
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ...
Pré-requis & Installation des produits
Sortie de câble connectée Céliane with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure consommation - blanc
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste