Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque

Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler l'installation et les consommations via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières

149,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
    - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
    - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
    - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
    - WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
  • Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control
    - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
    - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
  • La commande générale départ/arrivée sans fils est fournie avec une pile d'une durée de vie de 8 ans - Cette pile est changeable - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
  • Blanc

Avantages

  • L'installation des produits Céliane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Elle ne nécessite aucun fils de courant additionnel et s'installent dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)
  • Commandez simplement votre maison avec les produits Céliane with Netatmo par la voix (via apple Siri et Google Home) - En disant simplement "Je m'en vais" ou "Bonne nuit" à votre smartphone, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les produits électroménagers, sélectionnés et fermer tous les volets roulants
  • Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

La prise Control Céliane with Netatmo s’installe facilement à la place d’une prise standard existante et nécessite une boîte d’encastrement de profondeurstandard (40mm) . Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition Céliane
  • Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Oui
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250 V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés
  • Consommation en veille
    7.2
  • EAN/Gencode
    3414972323024

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations