Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils -graphite sans plaque
- Ref. 064890A
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler l'installation et les consommations via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée :
- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n - Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
- La commande générale départ/arrivée sans fils est fournie avec une pile d'une durée de vie de 8 ans - Cette pile est changeable - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
- Graphite
Avantages
- L'installation des produits Céliane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Elle ne nécessite aucun fils de courant additionnel et s'installent dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)
- Commandez simplement votre maison avec les produits Céliane with Netatmo par la voix (via apple Siri et Google Home) - En disant simplement "Je m'en vais" ou "Bonne nuit" à votre smartphone, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les produits électroménagers, sélectionnés et fermer tous les volets roulants
- Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo
Les + installation
La prise Control Céliane with Netatmo s’installe facilement à la place d’une prise standard existante et nécessite une boîte d’encastrement de profondeurstandard (40mm). Fixation à griffes ou à vis possible
Les + utilisation
Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper d'une plaque de finition Céliane
- Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.577 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02483FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10060AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Encastré
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Oui
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 230-250 V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
- EAN/Gencode 3414972323048
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils -graphite sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste