Nouveauté
Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et commande générale Départ/Arrivée - Noir
- Ref. CN0443
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo pour contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou à la voix et suivre la consommation des appareils
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Prise Control :
- Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n - Commande générale sans fil Départ/Arrivée :
- Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Une fois installée au mur, la commande générale dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo - Une connexion WiFi via votre box Internet est requise
Avantages
- Les produits Celiane with Netatmo fonctionnent avec iOs, Android, Apple HomeKit et Google Home
Les + installation
L'installation de la Prise Control Céliane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Elle ne nécessite aucun fil de courant additionnel et s'installent dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées).
Les + utilisation
Commandez simplement votre maison avec les produits Céliane with Netatmo par la voix (via appli Siri et Google Home). En disant simplement "Je m'en vais" ou "Bonne nuit" à votre smartphone, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les produits électroménagers sélectionnés et fermer tous les volets roulants
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p42-43 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p72 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03870FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10060AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Encastré
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Oui
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 110-230 V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Largeur 71 mm
- Hauteur 51.5 mm
- Profondeur 145 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
- Consommation en veille 7.2
- EAN/Gencode 3414972454018
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et commande générale Départ/Arrivée - Noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste