Sortie de câble connectée dooxie with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure consommation - effet alu
- Ref. 0 648 98
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
- Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
- Fonctions :
- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable - Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W)
- Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Effet Alu
Les + installation
Pas de modification de câblage dans une istallation existante : la sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à vis
Les + utilisation
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
- Fixation en multipostes non possible
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.591 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02487FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11208AA_BE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11208AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à un variateur Non
- Adapté à un bouton d'impulsion Non
- Adapté à un commutateur de volet roulant Non
- Adapté à un commutateur de store vénitien Non
- Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant Non
- Adapté pour interrupteur Non
- Intégré dans un boîtier Oui
- Installé dans boîtier à socle de tube Non
- Module/platine Non
- Alimentation en courant 230 V CA
- Mode boutons Non
- Mode commutation Oui
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Avec codeur radio Non
- Avec contact à poussoir radio Non
- Nombre de relais 1
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Type de fixation Fixation avec vis
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Fréquence radio 2400 MHz
- Modulation FM
- Système Rollingcode Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 76 mm
- Hauteur 76 mm
- Profondeur 51 mm
- Profondeur d'encastrement 31 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 0.1 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Traitement antimicrobien Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
- EAN/Gencode 3414971504486
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation de mes produits connectés
Sortie de câble connectée dooxie with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure consommation - effet alu
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste