Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 320mA - 7 modules
- Ref. 0 035 06
- LEGRAND
Alimentation modulaire BUS KNX 320mA
496,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Filtre intégre pour éviter le court-circuit des messages du BUS
- Avec sortie 30V additionnelle non filtrée
- Tension 150-275 VAC
- 8 modules DIN
- Permet d'alimenter 1 ligne BUS/KNX
Les + installation
Raccordement par bornes automatiques
Les + utilisation
Bouton "reset"
Recommandations / restrictions d’usages
- Distance max. 350 m
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.1015 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1000 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000113310FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12359AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Solutions KNX : maîtrisez l'énergie de vos bâtiments Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire solutions BUS-KNX pour pilotage du bâtiment Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 7
- Avec affichage LED Oui
- Tension du bus stockable Non
- Nombre d'inductances d'arrêt intégrées 1
- Nombre de lignes à alimenter 2
- Courant de sortie max. 640 mA
- Tension secondaire 30 V
- Largeur 126 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 60 mm
- Profondeur d'encastrement 67 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK06
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 150-275 V
- Courant d'alimentation 0-0.32 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 12 mA
- Classe d'efficience énergétique Non applicable
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.2-5.3 mm²
- Mode de commande KNX
- EAN/Gencode 3414972052399
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main