Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie

  • Ref. NTH-PRO
  • NETATMO

Thermostat Intelligent Netatmo, pour le contrôle de chauffage individuel en combinant confort et économies d'énergie au quotidien

237,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 Thermostat - 1 Support Mobile + plaque murale - 1 Relais - 1 adaptateur chaudière - 1 adaptateur secteur -1 platine murale - 4 films adhésifs de couleur - 3 piles AAA 4 vis + 4 chevilles - 2 guides d'installation
  • Compatible avec Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa
  • Compatible avec une majorité de chaudières et pompes à chaleur
  • À poser sur une table (sans fil) ou à fixer au mur

Avantages

  • Contrôlez le Thermostat Intelligent depuis votre smartphone
  • La fonction Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de votre maison pour garantir la température voulue
  • Faites des économies grâce au planning de chauffage et chauffez votre maison selon vos besoins. En vacances ? Programmez les modes Absent et Hors-Gel.

Les + installation

Moins d'une heure pour installer le produit

Les + utilisation

Combinez confort et économies d’énergie au quotidien
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
  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Modulation du type de régulation
    Non
  • Protocole de communication
    Autre
  • Type d'alimentation électrique
    Autre
  • Raccordement
    2-fils intégral
  • Avec récepteur
    Oui
  • Plage de mesure
    0-50 °C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Non
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté pour le chauffage
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Ventilation
    Non
  • Valeur différentielle
    0.3-0.3 K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur
    Capteur de résistance
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d’horloge
    Horloge journalière
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Non
  • Optimisation
    Oui
  • Avec raccord d’eau
    Non
  • Commande
    Bouton
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Oui
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Oui
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Oui
  • Nombre de programmes de mise en marche/arrêt
    10
  • Finition des contacts
    Contact à fermeture (NO)
  • Tension max. contacts
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    83 mm
  • Profondeur
    46 mm
  • Hauteur
    83 mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    0.5 W
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50 °C
  • Temperature de stockage
    0-50 °C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Consommation en veille
    10 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR03
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    3
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    33 g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730502665

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.843 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

La détection de fenêtre ouverte fonctionne uniquement si : L’installation comporte des Vannes Netatmo (avec un logiciel interne dont la version est supérieure à 78). Les Vannes Netatmo sont en train de chauffer.
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
En savoir plus
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de...
En savoir plus
Remarques

Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
Explications : 
​​

Durant les premières semaines de fonctionnement en période...
En savoir plus

Les Vannes utilisent deux piles AA/LR06 alcalines (1,5V).
Étapes
Ouvrir la Vanne en tournant la face avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ouvrir la trappe à piles en métal. Insérer les piles en respectant la polarité indiquée. Refermer la trappe en métal et revisser la...
En savoir plus
Lorsque le message « Impossible d'atteindre la température du planning » s'affiche, cela veut dire que les Vannes sont en mode de fonctionnement priorité ECO.
En effet, les Vannes ont deux modes de fonctionnement :
1. Priorité ECO (par défaut) : Les pièces équipées de Vannes ne peuvent...
En savoir plus
La mise à jour du logiciel interne (firmware) des produits Netatmo est effectuée automatiquement. Les produits sont ainsi équipés des dernières fonctionnalités et optimisations sans qu’aucune intervention de votre part ne soit nécessaire.
Lorsqu’une mise à jour est disponible, son...
En savoir plus
Comment changer les piles ?Le Thermostat utilise trois piles AAA/LR03 alcalines (1,5V).
Étapes
Insérer les piles dans le Thermostat en respectant la polarité. Le Thermostat affiche l’écran de démarrage ci-contre, et recherche le Relais.

Vidéo d'aide

Piles presque épuiséesLe Thermostat...
En savoir plus

Mes assistants vocaux

Le Thermostat est compatible avec Apple HomeKit si le menu "Configurer HomeKit" est présent : Aller dans l'application Netatmo Energy iOS (iPhone ou iPad) : Paramètres / Gérer ma maison / Nom du Relais.

Starter Pack pour logement collectif : Tous les Starter Pack pour logement collectif...
En savoir plus

Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie

À associer