Information complémentaire

Découvrez les thermostats Legrand et Netatmo
- 049039 : Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - noir
- 049038 : Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - blanc
- 049040 : Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage saillie - blanc
- NTH-PRO : Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie
- NAV-PRO : Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente Netatmo fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents
Questions fréquentes
Le thermostat et les têtes thermostatiques doivent avoir été installés préalablement avec l'application Netatmo Energy. Ensuite, ajoutez vos produits à partir de l'App Home + Control en vous rendant dans les paramètres, selectionnez "Ajouter un produit" et laissez vous guider.Vos...
En savoir plus Il est possible de contrôler vos produits connectés avec l'App Home + Control en vous rendant dans les paramètres suivants : section "Ajouter un produit" sélectionner "Thermostat et têtes thermostatiques intelligentes" puis poursuivre la configuration en suivant les...
En savoir plus Depuis l'application Legrand Thermostat, vous avez la possibilité de piloter 4 installations (habitations) différentes maximum.
En savoir plus Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les...
En savoir plus Avant de passer du mode de chauffage au mode de refroidissement, veuillez vous assurer que vos appareils de régulation de température sont compatibles et que vous avez effectué toutes les actions manuelles nécessaires à ce changement de mode.
Le passage de votre thermostat du mode de...
En savoir plus Le passage de votre thermostat du mode de...
Information complémentaire
*Décret n°2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid." (source : https://www.legifrance.gouv.fr)

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.