Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente Netatmo fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents

  • Ref. NAV-PRO
  • NETATMO

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo, en complément du Thermostat Intelligent, du Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes ou du Smarther with Netatmo permet de choisir la température de chaque pièce, à tout moment

107,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit éligible Prime Coup de Pouce. Pour en savoir plus : En savoir +

Caractéristiques produit

  • Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo composée de :
    - 1 Tête Thermostatique Intelligente
    - 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
    - 4 films adhésifs de couleur
    - 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente
  • Fonctionnalités :
    - planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire
    - modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d’énergie
    - mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés
  • Contrôle jusqu'à 20 radiateurs pour encore plus d'efficacité à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d’utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l’habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes
  • Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
  • Installation de la tête à l’horizontale ou à la verticale

Avantages

  • Permet des économies grâce aux modes Absent et Hors-Gel et à la fonction Détection de Fenêtre ouverte
  • Possibilité de contrôler lea Tête Thermostatique à distance depuis un smartphone

Les + installation

Peut remplacer une vanne thermostatique ou manuelle existante et permet de choisir la température de chaque pièce à tout moment

Les + utilisation

Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis de la température en appartement avec chauffage collectif ou de ville

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne uniquement avec le Thermostat Intelligent référence NTH-PRO, le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes référence NVP-PRO ou le thermostat Smarther with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Elément de régulation
    Autre
  • Finition capteur de température
    Autre
  • Milieu
    Air
  • Adapté à un tube montant
    Oui
  • Dimension du capteur de perçage
    Autre
  • Compatible avec vanne radiateur
    Oui
  • Avec dispositif antivol
    Non
  • Adapté à une protection contre le vol
    Non
  • Blocage / limitation de la plage de réglage
    Oui
  • Avec verrouillage mécanique au zéro
    Non
  • Temps de réponse
    1 s
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Adapté à l'eau d'usage
    Oui
  • Supporte le gel
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Gestion via application
    Oui
  • Commande via interface Web
    Oui
  • Largeur
    58 mm
  • Hauteur
    58 mm
  • Profondeur
    80 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50 °C
  • Temperature de stockage
    0-50 °C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    2.5-3 V
  • Courant d'alimentation
    0.00001-0.6 A
  • Consommation en veille
    0.01 mA
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    46 g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730502689

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.259 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de...
En savoir plus
Remarques

Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
ExplicationsDurant les premières semaines de fonctionnement en période de...
En savoir plus
La mise à jour du logiciel interne (firmware) des produits Netatmo est effectuée automatiquement. Les produits sont ainsi équipés des dernières fonctionnalités et optimisations sans qu’aucune intervention de votre part ne soit nécessaire.
Lorsqu’une mise à jour est disponible, son...
En savoir plus
Lorsque le message « Impossible d'atteindre la température du planning » s'affiche, cela veut dire que les Vannes sont en mode de fonctionnement priorité ECO.
En effet, les Vannes ont deux modes de fonctionnement :
1. Priorité ECO (par défaut) : Les pièces équipées de Vannes ne peuvent...
En savoir plus
La détection de fenêtre ouverte fonctionne uniquement si : L’installation comporte des Vannes Netatmo (avec un logiciel interne dont la version est supérieure à 78). Les Vannes Netatmo sont en train de chauffer.
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
En savoir plus

Les Vannes utilisent deux piles AA/LR06 alcalines (1,5V).
Étapes
Ouvrir la Vanne en tournant la face avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ouvrir la trappe à piles en métal. Insérer les piles en respectant la polarité indiquée. Refermer la trappe en métal et revisser la...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Remarques
Vous avez changé le mot de passe Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi ou installé un répéteur Wi-Fi. Dans ce cas, vous devez reconfigurer le réseau de votre Relais en cliquant sur « Configurer le Wi-Fi » depuis le message d’erreur dans l’application Netatmo Energy. Ne pas...
En savoir plus
Lorsque la Tête Thermostatique Intelligente Netatmo perd la connexion radio avec son Relais, un logo '!' s'affiche sur l'écran du produit. Dans l'application Netatmo Energy, on retrouve également ce logo ainsi qu'un message 'Vanne non joignable'.
RemarquesLors de chaque installation de Vannes...
En savoir plus