Information complémentaire

En combien de temps le thermostat connecté est-il rentabilisé ?
Selon l’Ademe (Agence de la transition écologique), s'équiper d'un thermostat connecté programmable permet à vos clients de réduire jusqu’à 15% leur facture de chauffage. On peut donc estimer que l’achat d’une solution de chauffage connectée with Netamo est remboursée en une saison de chauffe.
Information complémentaire

Pourquoi vos clients font-ils des économies de chauffage ?
Grâce au Thermostat connecté Smarther with Netatmo, vos clients pilotent facilement leur chauffage, via l’application Home + Control ou leur assistant vocal. Ils peuvent par exemple :
- régler la température de leur chauffage au degré près
- créer des scénarios pour automatiser le chauffage, par exemple au lever et au coucher
- suivre leur consommation d’énergie en temps réel
Questions fréquentes
Information complémentaire
*Prix indicatif fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :
- contient la pose d’un thermostat Smarther with Netatmo en lieu et place d’un thermostat filaire existant
- ne contient pas les frais de déplacement
Dans tous les cas, l’installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.