Contrôler un climatiseur depuis un smartphone et par la voix

- permet de gérer la température d’une pièce équipée d’un climatiseur split depuis un smartphone avec l’App Home + Control par la voix avec les assistants vocaux (ne nécessite pas de pack de démarrage connecté "with Netatmo")
- compatible avec tous types de climatiseurs splits équipés d’une télécommande à écran (option self-learning)
Information complémentaire

Assurer un confort optimal
- permet d’afficher la température, la vitesse de ventilation et le taux d’humidité
- permet de régler la température désirée et différents modes : chaud, froid, déshumidificateur
- fonction Boost : permet de forcer le système de climatisation pendant 15, 30 ou 45 min, quels que soient le programme en cours et la température ambiante
Information complémentaire

Contrôler plusieurs climatiseurs dans un même logement
Dans le cas d’un logement équipé de plusieurs splits installés dans des pièces différentes, raccorder un répéteur IR pour systèmes CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) dans chaque split.