Délesteur connecté Drivia with Netatmo

Solutions connectées

En assurant le délestage des appareils électriques branchés sur des produits connectés, le délesteur connecté Drivia with Netatmo éteint proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores, tels que les prises ou bornes de recharge pour véhicules électriques, puis les rallume automatiquement une fois le risque de surconsommation écarté.

En gérant l’énergie de façon intelligente, le délesteur connecté Drivia with Netatmo permet de conserver son contrat d’électricité actuel tout en évitant les coupures intempestives de courant.

Le délesteur connecté Drivia with Netatmo ne remonte pas les données de production solaire. Il peut être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour avoir les données de production solaire des panneaux photovoltaïques.

Maîtriser sa consommation pour éviter les coupures intempestives

delesteur contacteur prise greenup access pictos 1222x569

Contrôle la puissance totale

  • éteint l’un après l’autre les appareils en cas de surconsommation, en actionnant les prises, sorties de câbles, contacteurs connectés ou contacts secs Drivia with Netatmo présents dans l'installation
  • les appareils sont rallumés graduellement et automatiquement une fois le risque de surconsommation écarté
  • permet le suivi de la consommation totale (jour/hebdo/mois/an)

Personnalisable dans l’App Home + Control

L'utilisateur peut :

  • configurer la liste des appareils à délester ainsi que leur ordre de priorité
  • définir le seuil de délestage
  • configurer l'envoi de notifications lorsque les appareils sont éteints et rallumés

A noter : nécessite l'installation d'un pack de démarrage with Netatmo.

Le + : Le délesteur connecté Drivia with Netatmo peut être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour avoir les données de production solaire de vos panneaux photovoltaïques.

Installation facile

delesteur connecte dwn avec tore dessin 1222x569

L’installation connectée avec le pack Green’up connecté

pack greenup access connecte 222x569
  • permet de démarrer une installation connectée et d’ajouter une prise pour véhicule électrique
  • permet de piloter la charge d’un véhicule électrique en automatique suivant les heures pleines ou creuses, avec ou sans liaison TIC
  • permet de contrôler la charge en ON/OFF à distance depuis un smartphone avec l’App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal
  • répond à l’arrêté du 19 juillet 2018 qui impose une charge intelligente