Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo version saillie - blanc

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage et de climatisation en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

306,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Saillie - Blanc
  • Emetteur IR intégré
  • WiFi, Zigbee 3.0
  • Dimensions : 8,7x12,6x2,8cm
  • 110V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz

Avantages

  • Fonction Boost pour un confort rapide
  • Un contrôle possible directement sur le produit au mur
  • Wi-Fi intégré : pas besoin de passerelle

Les + installation

Installation en saillie pour une intégration facile dans les intérieurs

Les + utilisation

Permet le contrôle de la température en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Modulation du type de régulation
    Oui
  • Protocole de communication
    Lié à une marque
  • Type d'alimentation électrique
    230 V
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure
    0-40 °C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Non
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté pour le chauffage
    Oui
  • Adapté aux climatiseurs
    Oui
  • Ventilation
    Oui
  • Valeur différentielle
    0.1-1 K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur
    Autre
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d’horloge
    Horloge hebdomadaire
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Non
  • Optimisation
    Non
  • Avec raccord d’eau
    Non
  • Commande
    Bouton
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Non
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Non
  • Nombre de programmes de mise en marche/arrêt
    10
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    240 V
  • Charge de contact max.
    5 A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur
    126 mm
  • Profondeur
    28.1 mm
  • Hauteur
    87 mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    2 W
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Consommation en veille
    9 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3414972129718

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations