Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo version encastrée - noir
- Ref. 0 490 44
- Céliane
- LEGRAND
Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage et de climatisation en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Encastré - Noir
- Emetteur IR intégré
- WiFi, Zigbee 3.0
- Dimensions : 8,7x12,6x2,3cm
- 110V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz
Avantages
- Fonction Boost pour un confort rapide
- Un contrôle possible directement sur le produit au mur
- Wi-Fi intégré : pas besoin de passerelle
Les + installation
Montage en encastré pour une intégration parfaite dans tous les intérieurs
Les + utilisation
Permet le contrôle de la température en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p69 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p41 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.590 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00002220-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE13098AD_AR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE13098AD_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Connectez simplement les systèmes CVC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de régulation on/off Oui
- Modulation du type de régulation Oui
- Protocole de communication Lié à une marque
- Type d'alimentation électrique 230 V
- Raccordement Tri-quadrifilaire
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure 0-40°C
- Capteur externe Non
- Avec rétraction thermique Non
- Caractéristique de réglage PID
- Auto-apprentissage Oui
- Adapté pour le chauffage Oui
- Adapté aux climatiseurs Oui
- Ventilation Oui
- Valeur différentielle 0.1-1K
- Différence ajustable Oui
- Type de capteur Autre
- Température affichée Oui
- Avec affichage Oui
- Type d’horloge Horloge hebdomadaire
- Exécution horloge Numérique
- Dérogation Non
- Optimisation Non
- Avec raccord d’eau Non
- Commande Bouton
- Convient pour commande de chauffage au sol Non
- Convient pour commande de chauffage urbain Oui
- Commande à distance possible Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec détecteur de présence Non
- Réglage dépendant de la météo Non
- Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 10
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Tension max. contacts 240V
- Charge de contact max. 5A
- Classe de protection (IP) IP20
- Couleur Noir
- Numéro RAL 7015
- Largeur 126mm
- Profondeur 12.6mm
- Hauteur 87mm
- Classe de la température de contrôle IV
- Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 2W
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Consommation en veille 9mA
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Encastré
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3414972129695
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Maîtriser l’efficacité énergétique afin de réduire les dépenses - PR1203
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Avant-vente
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste