Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo pour chaudière OpenTherm - saillie
- Ref. OTH-PRO
- NETATMO
Thermostat Intelligent Netatmo, pour le contrôle de chauffage individuel en combinant confort et économies d'énergie au quotidien
300,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Contrôle à distance
- Modulation OpenTherm intelligente
- Alertes en cas de dysfonctionnement
- Contrôle de l'eau chaude sanitaire via un planning séparé
- Installation sans fil
Avantages
- Planning de chauffage intelligent et contrôle à distance
- Fonction Auto-Adapt et modulation OpenTherm : une température précise quelle que soit la météo
- Contrôle de l'eau chaude sanitaire sur chaudières OpenTherm à accumulation
Les + installation
Facile à installer : il faut moins d'1h pour l'installation
Les + utilisation
Sans fil : placer le où bon vous semble
Recommandations / restrictions d’usages
- Compatible avec les chaudières modulantes OpenTherm uniquement. Installation sans fils uniquement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.589 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Directive ERP Thermostat Modulant Intelligent Connecté Netatmo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice OTH-QSG-V3-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Prime pour l'installation d'un système de pilotage connecté du chauffage pièce par pièce Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de régulation on/off Oui
- Modulation du type de régulation Oui
- Protocole de communication OpenTherm
- Type d'alimentation électrique Pile non-rechargeable
- Raccordement Sans fil
- Plage de mesure 0-50 °C
- Capteur externe Non
- Avec rétraction thermique Oui
- Caractéristique de réglage PID
- Auto-apprentissage Oui
- Adapté pour le chauffage Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Adapté aux climatiseurs Non
- Ventilation Non
- Valeur différentielle 0-0 K
- Type de capteur Capteur de résistance
- Température affichée Oui
- Avec affichage Oui
- Type d’horloge Horloge journalière
- Exécution horloge Numérique
- Optimisation Oui
- Avec raccord d’eau Oui
- Commande Bouton
- Convient pour commande de chauffage au sol Non
- Convient pour commande de chauffage urbain Non
- Commande à distance possible Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec détecteur de présence Non
- Réglage dépendant de la météo Oui
- Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 3
- Tension max. contacts 250 V
- Charge de contact max. 4 A
- Classe de protection (IP) IPX0
- Couleur Blanc
- Largeur 83 mm
- Profondeur 22 mm
- Hauteur 83 mm
- Classe de la température de contrôle VI
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-30 °C
- Temperature de stockage 0-50 °C
- Type de tension AC/DC
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) LR03
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
- Nombre de Pack 1 3
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 33 g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730503723
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Avant-vente
Vos clients dépensent environ 329€ TTC* (tarif professionnel de référence) pour la pose d’un Thermostat connecté Smarther with Netatmo, en remplacement d’un thermostat filaire existant.
En savoir plus Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo pour chaudière OpenTherm - saillie
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main