Starter Pack pour logement collectif avec 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes et connectées Netatmo et 1 relais
- Ref. NVP-PRO
- NETATMO
Starter Pack Netatmo Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif, pour maîtriser la température du logement en chauffage collectif
264,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif Netatmo composé de :
- 2 têtes Thermostatiques Intelligentes
- 1 relais
- 12 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
- 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert)
- 2 x 2 piles AA - Fonctionnalités :
- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire
- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d’énergie
- mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés - Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d’utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l’habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais
- Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
- Installation de la tête à l’horizontale ou à la verticale
Avantages
- Permet des économies grâce aux modes Absent et Hors-Gel et à la fonction Détection de Fenêtre ouverte
- Possibilité de contrôler les Têtes Thermostatiques à distance depuis un smartphone
Les + installation
Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes
Les + utilisation
Permettent le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis de la température en appartement avec chauffage collectif ou de ville
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.589 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG2-NVP-V2-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Elément de régulation Autre
- Finition capteur de température Autre
- Milieu Air
- Adapté à un tube montant Oui
- Dimension du capteur de perçage Autre
- Compatible avec vanne radiateur Oui
- Avec dispositif antivol Non
- Adapté à une protection contre le vol Non
- Blocage / limitation de la plage de réglage Oui
- Avec verrouillage mécanique au zéro Non
- Temps de réponse 1 s
- Adapté aux chauffages Oui
- Adapté aux climatiseurs Non
- Adapté à l'eau d'usage Oui
- Supporte le gel Non
- Commandable à distance Oui
- Commande via Bluetooth Non
- Gestion via application Oui
- Commande via interface Web Oui
- Largeur 58 mm
- Hauteur 58 mm
- Profondeur 80 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP30
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-50 °C
- Temperature de stockage 0-50 °C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 2.5-3 V
- Courant d'alimentation 0.00001-0.6 A
- Consommation en veille 0.01 mA
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
- Nombre de Pack 1 4
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 92 g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730502672
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de...
En savoir plus La fonction Anticipation de...
Remarques
Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
ExplicationsDurant les premières semaines de fonctionnement en période de...
En savoir plus Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
ExplicationsDurant les premières semaines de fonctionnement en période de...
La mise à jour du logiciel interne (firmware) des produits Netatmo est effectuée automatiquement. Les produits sont ainsi équipés des dernières fonctionnalités et optimisations sans qu’aucune intervention de votre part ne soit nécessaire.
Lorsqu’une mise à jour est disponible, son...
En savoir plus Lorsqu’une mise à jour est disponible, son...
Lorsque le message « Impossible d'atteindre la température du planning » s'affiche, cela veut dire que les Vannes sont en mode de fonctionnement priorité ECO.
En effet, les Vannes ont deux modes de fonctionnement :
1. Priorité ECO (par défaut) : Les pièces équipées de Vannes ne peuvent...
En savoir plus En effet, les Vannes ont deux modes de fonctionnement :
1. Priorité ECO (par défaut) : Les pièces équipées de Vannes ne peuvent...
La détection de fenêtre ouverte fonctionne uniquement si : L’installation comporte des Vannes Netatmo (avec un logiciel interne dont la version est supérieure à 78). Les Vannes Netatmo sont en train de chauffer.
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
En savoir plus La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
Les Vannes utilisent deux piles AA/LR06 alcalines (1,5V).
Étapes
Ouvrir la Vanne en tournant la face avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ouvrir la trappe à piles en métal. Insérer les piles en respectant la polarité indiquée. Refermer la trappe en métal et revisser la...
Installation de mes produits connectés
Remarques
Vous avez changé le mot de passe Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi ou installé un répéteur Wi-Fi. Dans ce cas, vous devez reconfigurer le réseau de votre Relais en cliquant sur « Configurer le Wi-Fi » depuis le message d’erreur dans l’application Netatmo Energy. Ne pas...
En savoir plus Vous avez changé le mot de passe Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi ou installé un répéteur Wi-Fi. Dans ce cas, vous devez reconfigurer le réseau de votre Relais en cliquant sur « Configurer le Wi-Fi » depuis le message d’erreur dans l’application Netatmo Energy. Ne pas...
Lorsque la Tête Thermostatique Intelligente Netatmo perd la connexion radio avec son Relais, un logo '!' s'affiche sur l'écran du produit. Dans l'application Netatmo Energy, on retrouve également ce logo ainsi qu'un message 'Vanne non joignable'.
RemarquesLors de chaque installation de Vannes...
En savoir plus RemarquesLors de chaque installation de Vannes...
Le Relais ne fonctionne pas s’il est branché directement sur un port USB, sauf durant l'installation sur ordinateur. Certains réseaux Wi-Fi ne sont pas compatibles avec les produits Netatmo : Les réseaux d'entreprises et publics. Les réseaux fonctionnant seulement sur la fréquence de...
En savoir plus Fonctionnalités de l'App
Vous pouvez accéder aux courbes depuis l'App Netatmo Energy en tournant votre smartphone en mode paysage. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec un geste de pincement sur l'écran.
Vous pouvez accéder à différentes courbes : La courbe grise représente l'historique de température ambiante La...
En savoir plus Vous pouvez accéder à différentes courbes : La courbe grise représente l'historique de température ambiante La...
Lors du remplacement des piles d’une Vanne, la Vanne n’est plus calibrée et affiche donc une erreur de calibration. Elle se calibrera automatiquement dans l’heure qui suit l’insertion des nouvelles piles. Il est possible de la calibrer manuellement depuis les paramètres de...
Configuration
Assurez vous d'avoir bien fermé la trappe à piles et d'avoir respecté la polarité des piles. L’écran de la Tête Thermostatique Intelligente se met à clignoter dès que les piles sont correctement insérées et la trappe refermée.
S'assurer également d'utiliser des piles neuves,...
En savoir plus S'assurer également d'utiliser des piles neuves,...
Vérifier la compatibilité de votre système de chauffe avec les Vannes Connectées Netatmo sur l'outil en ligne de Netatmo : https://check.netatmo.com/fr-fr/energy/thermostat/question/wifi Si votre installation est compatible avec les Vannes Netatmo ou si vous n’avez pas trouvé votre...
Démarrer mon projet connecté
Une Tête Thermostatique Intelligente permet de réguler la température d’une pièce en contrôlant le débit d’eau chaude circulant dans le radiateur sur lequel elle est installée. Si vous avez plusieurs radiateurs dans une même pièce, nous vous recommandons donc d’équiper tous les...
En savoir plus Mes assistants vocaux
Le Thermostat est compatible avec Apple HomeKit si le menu "Configurer HomeKit" est présent : Aller dans l'application Netatmo Energy iOS (iPhone ou iPad) : Paramètres / Gérer ma maison / Nom du Relais.
Starter Pack pour logement collectif : Tous les Starter Pack pour logement collectif...
En savoir plus Starter Pack pour logement collectif : Tous les Starter Pack pour logement collectif...
Remarques
Vérifier d’abord la compatibilité du produit Netatmo avec Apple HomeKit. Pour le Thermostat, le code HomeKit s’affichera sur l’écran du Thermostat. Pour le Starter Pack pour chauffage collectif, le code HomeKit est présent à la fois au dos du manuel d’utilisation et sur...
En savoir plus Vérifier d’abord la compatibilité du produit Netatmo avec Apple HomeKit. Pour le Thermostat, le code HomeKit s’affichera sur l’écran du Thermostat. Pour le Starter Pack pour chauffage collectif, le code HomeKit est présent à la fois au dos du manuel d’utilisation et sur...
Avant-vente
Vos clients dépensent environ 329€ TTC* (tarif professionnel de référence) pour la pose d’un Thermostat connecté Smarther with Netatmo, en remplacement d’un thermostat filaire existant.
En savoir plus Starter Pack pour logement collectif avec 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes et connectées Netatmo et 1 relais
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main