Accès aux rubriques
Fonctions multiples pour une efficacité globale
IMEsys dispose d’une très large gamme de centrales de mesure pour répondre à toutes les applications industrielles et tertiaires :
- montage sur rail DIN (4 modules) ou sur panneau 72x72 ou 96x96mm
- raccordement sur réseau BT 1P+N, 3P+N ou 3P
- comptage de l’énergie active bidirectionnelle (classe 0,5)
- entrée sur transformateurs de courant (1A et/ou 5A) sur tores Rogowski ouvrants ou fermés, ou entrée tension 10A direct ou 60-100-150mV sélectionnable pour réseau DC ou AC jusqu’à 1500Vdc
- visualisation de tous les paramètres mesurés sur un écran LCD rétroéclairé (I, U, P, Q, F, FP, THD)
- prévention des événements anormaux par activation des relais alarmes, programmables par l’utilisateur
- rapport TC (transformateur de courant) ou TT (transformateur de tension) programmables
- différents protocoles de communication disponibles : possibilité de renvoyer les données vers un système de supervision ou GTB (protocoles : impulsions, ModBus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus, LonWork, BACnet, M-Bus et Ethernet)
- compteur horaire
- mémoire interne pour stocker toutes les données mesurées
- diagnostic et correction de séquence de phase
Information complémentaire

Centrales de mesure multifonctions NEMO
- gamme NEMO D4 : son format 4 modules pour montage sur rail DIN permet une intégration directe dans l’armoire électrique
- gamme NEMO 72 (format 72x72mm) ou NEMO 96 (format 96x96mm) : pour tout montage sur tableau avec un affichage direct des mesures
Les centrales de mesure NEMO 96 évolutives peuvent être équipées de modules embrochables à l’arrière de l’appareil !
- 17 modules plug-in sont disponibles, permettant de répondre à une large gamme de fonctions supplémentaires telles que :
- communication RS485, Profibus, M-Bus, BACnet, Ethernet
- sortie impulsions, analogiques, relais alarme, courant du neutre, analyse des harmoniques, 2 entrées / 2 sorties, etc.
Accédez à tout le détail technique des centrales (notice, manuel d’utilisation, etc.) sur le catalogue en ligne !
Information complémentaire

Analyseur de qualité de l’énergie d’un réseau
Solution recommandée pour les applications tertiaires et industrielles, l’analyseur de réseau permet d’étudier la qualité de puissance des réseaux en monophasé ou en triphasé grâce à la mesure des principales grandeurs électriques.
Les données d'énergie et de qualité du réseau analysé sont enregistrées en temps réel. D'autres valeurs spécifiques comme les flikers, les creux, les gonflements et le RVC (changement de tension rapide) assurent une surveillance de la qualité de la distribution d'énergie répondant à la norme EN50160.
L’analyseur sauvegarde également les événements transitoires (trous de tension, surtensions, variations rapides et interruptions des tensions) et calcule les oscillations d'intensité instantanées.
L’assurance de pouvoir garantir la fiabilité ainsi que l'efficacité énergétique de toute installation pour minimiser les pertes dues aux perturbations dans les réseaux de distribution !
Centrales de mesure multifonctions NEMO EASYCONNECT : flexibilité et simplicité accrues
Avec les centrales de mesure NEMO EASYCONNECT équipées de tores Rogowski (ouvrants ou fermés), il est possible de visualiser les différentes valeurs d’un réseau électrique BT 3P+N ou 3P.
Disponibles aux formats modulaire (4 modules) ou encastrable (96x96mm), elles permettent de résoudre les problèmes d’encombrement dans les systèmes neufs ou existants tout en assurant une connexion rapide et sécurisée, réduisant ainsi le temps d’installation.
Information complémentaire

Contrôle et gestion efficaces de la consommation
Les unités de mesure NEMO EASYCONNECT sont utilisées pour mesurer, enregistrer et transmettre les valeurs telles que I, U, P, Q, F, FP, THD, etc.
2 protocoles de communication :
- Modbus : pour la transmission de données à l'Energie Serveur Web IMEsys avec affichage graphique ou logiciel d'affichage tiers
- Mbus : pour l'intégration avec un logiciel d'affichage tiers
2 versions d’unités de mesure :
- version "Basic" : affichage rétroéclairé, communication RS485 Modbus ou Mbus intégrée, classe 1 (EN61557,12)
- version "Standard" : affichage graphique rétroéclairé, communication RS485 Modbus ou Mbus intégrée,
- 1 ou 2 entrées de triplet de capteurs de courant, classe 1 (EN61557,12)
2 modes d’installation :
- montage sur rail DIN
- montage sur porte
Information complémentaire

Flexibilité d’installation
Avec tores ouvrants Rogowski :
- pour les courants de 630A à 6300A
- diamètre 50-100-150-240mm
- courant min. 12,5A - max. 7500A
- l'installation de bobines ouvrantes sur des jeux de barres ou des faisceaux de câbles est extrêmement simple et rapide. Une entretoise spéciale fournie avec les bobines permet de monter le conducteur mesuré au centre du capteur, garantissant ainsi une précision maximale à tout moment
Avec tores fermés Rogowski :
- pour les courants de 63A et 125A
- pour assurer une flexibilité maximale et une installation rapide, les centrales de mesures sont équipées de bobines fermées Rogowski qui peuvent être facilement connectées à l’aide de leur connecteur adapté aux courants jusqu'à 125 A
Information complémentaire

Câblage simple et rapide
Raccordement facile et sécurisé :
- connexion entre les capteurs de courant et les unités de mesure assurée par un connecteur précâblé qui, en plus de permettre des connexions rapides, évite également les erreurs de raccordement
- le système de raccordement EASYCONNECT évite aussi d'avoir à configurer le rapport de transformation, car la solution est disponible dans un kit préconfiguré
- comme la sortie du capteur est basse tension, il n'est pas nécessaire de court-circuiter le secondaire avant de déconnecter le capteur de courant de l'instrument
Flexibilité du raccordement
Si les bobines doivent être connectées à une distance supérieure à la longueur de câble standard, des extensions sont disponibles, déjà équipées de connecteurs rapides, pour permettre d'atteindre une distance de 5 m.
Information complémentaire

Centrales et Energie Serveur Web : la surveillance optimale
En combinant les centrales de mesure NEMO ou compteurs d’énergie CONTO avec l'Energie Serveur Web IMEsys, il est possible, à distance, de configurer, tester, contrôler et visualiser toutes les données collectées en provenance des centrales.
Parmi les fonctionnalités offertes par l'Energie Serveur Web : affichage de l’état, affichage des grandeurs électriques, fonctions de facturation, gestion de toutes les devises, génération et envoi de rapports de consommation ou encore analyse et stockage de la consommation sur des fichiers CSV.
Cette association donne les moyens d’agir de façon pertinente et ciblée, et permet par exemple de définir une répartition de la consommation en déterminant les besoins énergétiques annuels, ou bien de gérer les installations électriques multisites à distance et/ou localement (à l’aide d’un smartphone, tablette, PC.) en analysant l’évolution des consommations dans le temps.
Mise en service sur demande !
Contactez-nous au 03 88 65 68 28 pour plus d’informations.
Besoin d’un système complet de gestion de l’énergie ? Découvrez NEMO SX !
Les centrales de mesure multifonctions NEMO peuvent être intégrées dans les systèmes tels que NEMO SX pour une gestion centralisée de l’énergie.
Les objectifs ? Moins d’émissions de CO₂, des consommations pilotées efficacement et des factures d'énergie réduites, le tout en améliorant le confort des occupants !

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.