Module plug-in type IF96015 - communication ETHERNET - pour centrale de mesure type NEMO 96 -

  • Ref. 90176055
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Module optionnel pour centrale de mesure multifonctions type NEMO 96...


  • Le module IF96015 raccordé aux centrales de mesure type NEMO 96...permet de récupérer par communication ETHERNET les données relatives aux mesures effectuées.
  • Fonction serveur web intégrée. Accès direct par le biais de n'importe quel navigateur internet, sans logiciel dédié
  • Il est possible d'associer un maximum de 1 module IF96015

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Protocole pris en charge pour TCP/IP Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
  • Protocole pris en charge pour CAN Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
  • Protocole pris en charge pour ASI Non
  • Supporte le protocole KNX Non
  • Supporte protocole Modbus Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
  • Supporte le protocole DeviceNet Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET Non
  • Protocole pris en charge pour LON Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
  • Standard radio Bluetooth Non
  • Standard radio WLAN 802.11 Non
  • Standard radio GPRS Non
  • Standard radio GSM Non
  • Standard radio UMTS Non
  • Maître IO-Link Non
  • Composants système Non
  • Avec séparation de potentiel Oui
  • Montage possible sur barres profilées Non
  • Montage mural/direct possible Non
  • Largeur 12 mm
  • Profondeur 62 mm
  • EAN/Gencode 8032826040597