Kit de 3 tores ouvrants type Rogowski Ø 50mm - entrée 630A pour centrales de mesure type NEMO Easy connect

  • Ref. 30200120
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Kit de 3 tores ouvrants type ROGOWSKI pour centrale de mesure type NEMO Easy connect adapté à toutes les installations, pour mesure de données complètes : courant, puissance active / réactive, cos phi, harmoniques...


Caractéristiques produit

  • Longueur du câble : 2 mètres - Tores ouvrants Ø 50mm
  • Entrée 630A - Courant mini 12,5A - Courant maxi 750A
  • La longueur du câble peut être augmentée à l'aide du câble rallonge + connecteur jusqu'à 5 mètres
  • Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement.

Les + utilisation

Les centrales de mesure NEMO Easy connect équipées de leurs bobines de mesure Rogowski offrent un raccordement rapide et sécurisé grâce aux connecteurs précâblés. Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. - Rajoutez facilement des points de mesure sur vos installations existantes sans effectuer de coupure = 35% de gain de temps

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    630 A
  • Courant assigné secondaire
    0.1 A
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 10
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    50-50 mm
  • Largeur de l'ouverture
    50-50 mm
  • Diamètre d'ouverture
    50 mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Câble
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-80 °C
  • Temperature de stockage
    -40-88 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    8032826514920

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations