NEMO SX : offre spécialiste et accompagnement pour la gestion énergétique des bâtiments

Efficacité énergétique

Connaître les consommations représente le premier pas vers l’efficacité énergétique. Les contrôler constitue le deuxième. 

Avec le système NEMO SX de Legrand Energies Solutions, vous faites le choix d’une démarche complète pour une maîtrise et une optimisation de vos consommations d’eau, de gaz et d'électricité. 

L’offre de solutions et de services dédiés proposés vous garantissent des installations clés en main, parfaitement adaptées aux besoins de vos clients, en neuf comme en rénovation.

Accès aux rubriques

Solution de gestion de l'énergie pour maîtriser les installations multimarques

systeme gestion centralisee nemo sx 1222x569

NEMO SX est le système de management de l'énergie idéal pour réaliser ou rénover de grandes installations combinant des solutions de divers fabricants !

Complet et simple à superviser, il propose une offre de spécialiste permettant de :

  • vérifier le bon fonctionnement de l’installation
  • gérer avec précision l’énergie et optimiser la consommation finale du bâtiment
  • assurer le comptage de la consommation électrique de tous les usages de l’installation
  • visualiser la mesure des valeurs électriques
  • synthétiser la visualisation des circuits et de la protection électrique, en local et à distance 
  • piloter des appareils de protection ou des commandes motorisées, en local et à distance
  • renvoyer des informations à distance hors du tableau électrique
  • afficher des données en local et à distance sur PC, ordinateur portable, smartphone ou tablette

Quatre étapes seulement pour maitriser votre installation :

1 - Choisir les fonctions (Mesurer, Signaler et Contrôler) à l’aide de 15 modules différents

2 - Connecter les modules : par rail ou par cordons communicants

3 - Paramétrer les modules du système : manuellement ou avec un PC

4 - Superviser le système (en local ou à distance) et maitriser toute l'installation avec un web serveur

Information complémentaire

Compatibilité, compacité & efficacité assurées !

Les solutions NEMO SX vous permettent une utilisation pertinente et une gestion précise de l’énergie à l’intérieur d’un bâtiment, et ce quelles que soient les marques des appareils électriques de protection en présence : les modules NEMO SX sont en effet compatibles avec différents types d’appareils modulaires ou de puissance ! 

Idéal pour les petits espaces de par son design extrêmement compact, le système NEMO SX offre toutes les fonctions nécessaires pour la supervision complète de l’installation, tout en assurant qualité de l’énergie et continuité de service.

Plusieurs configurations sont possibles pour une totale flexibilité : standard, connectée par web serveur en local ou à distance, en mono ou encore en multisite.

Le plus ? Le système n’impose aucun nombre minimal de modules et permet d’effectuer des supervisions même très simples !

Installation clé en main !

Gagnez du temps lors du paramétrage et de la mise en service de vos installations grâce à l’équipe de techniciens Legrand Energies Solutions, répartis sur tout le territoire national.

Ils vous accompagnent pour une configuration et une prise en main rapides des équipements de mesure et du système de management de l’énergie NEMO SX.

En présentiel, sur site, un technicien effectue sur votre installation, selon votre cahier des charges :

  • un test de communication du réseau Modbus
  • le paramétrage de chaque produit
  • un test de bon fonctionnement des produits
  • l’installation et le paramétrage de chaque outil de supervision
  • le contrôle de cohérence entre les valeurs mesurées et affichées
  • la prise en main utilisateur
  • le contrôle métrologique des compteurs MID

L’assurance d’une installation garante de performance et de sécurité !

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir