Module alimentation 500mA 12V stabilisé - pour système de supervision NEMO SX

  • Ref. SXAA230
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 1 module - 17,8mm de large
  • Tension primaire : 95÷250 V~
  • Tension secondaire : 12VDC 500mA
  • LIvré avec un cordon blanc de séparation (découplage)
  • Maximum 3 modules d'alimentation dans un système (sous l'interface NEMO SX/RS485)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre de lignes à alimenter
    2
  • Courant de sortie max.
    500mA
  • Tension secondaire
    12V
  • EAN/Gencode
    8032826210068

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations