Configurateur NEMO SX

version 2.00.01

Configurez simplement les modules NEMO SX.

Configurateur NEMO SX

Il permet de configurer les modules NEMO SX en utilisant une procédure simple et intuitive par la création d’un projet personnalisé basé sur les besoins personnels et le système installé. Le logiciel effectue également une vérification de la configuration en notifiant toutes les erreurs de configuration.

Cliquez ici pour télécharger le manuel d'installation du configurateur NEMO SX !

Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message