Configurateur IDM
Il permet de configurer les appareils IMEsys équipés d'une communication série, tels que les compteurs D2 et D4 directs et les compteurs D4 avec entrées 1A et 5A.
Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.