Logiciel EMS Configurateur

version Version 2.00.00 - février 2024

Installez le logiciel EMS configurateur pour paramétrer les produits du système EMS CX3 et ainsi bénéficier d’une installation électrique optimale.

La solution EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux électriques neufs ou existants qui permet de superviser l’installation électrique dans le tableau lui-même ou à distance, et cela sur ordinateurs, tablettes, et smartphones. 

Le logiciel EMS configurateur permet de connecter votre installation EMS CX³ afin de la superviser et de la gérer à distance.

Évolutions fonctionnelles du logiciel EMS configurateur : 

  • Fonction « Relier » pour déclencher automatiquement une action suite à une mesure ou à un report d’état (exemples : éteindre un éclairage en cas de seuil de luminosité suffisant, arrêter un arrosage automatique en cas de pluie, etc.)
  • Paramétrage des micro-switchs depuis le logiciel

Information complémentaire

Tutos

Logiciel EMS configurateur

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message