Module concentrateur d'impulsion jusqu'à 3 circuits à impulsions eau, gaz, énergie - pour système de supervision NEMO SX

  • Ref. SXMIMP
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 1 module - 17,8mm de large
  • Permet de collecter les mesures effectuées par des dispositif avec sortie impulsions (énergie, eau, gaz...)
  • Collecte jusqu'à 3 circuits - 3 entrées à partir des "contacts secs" NO libre de potentiel avec une borne commune

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Puissance dissipée
    0.288W
  • Type de tension
    DC
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Type de mécanisme de mesure
    Numérique
  • Nombre de chiffres
    3
  • Avec fonction de réinitialisation
    Oui
  • EAN/Gencode
    8032826209932

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations