Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés Rogowski - raccordement direct jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX

  • Ref. SX3M63
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 1 module - 17,8mm de large
  • Module de mesure multifonctions livré avec 3 tores fermés non interchangeables pour mesurer trois circuits monophasés jusqu'à 63A
  • Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
  • Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
  • Accepte le passage du peigne

Les + utilisation

Permet la mesure des courants, tensions simples et composées, puissance active/réactive et apparente sur chaque phase et cumulées, cos φ et fréquence, indications du taux d'harmoniques…

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Direct/transformateur
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Oui
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Classe de précision
    0.5
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95.5mm
  • Profondeur
    67.6mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    10.8-13.2V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.5-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826514647

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations