Mini configurateur modulaire avec écran pour utilisation, en autonome, du système de supervision NEMO SX

  • Ref. SXV01
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 4 modules - 71,2mm de large
  • Permet de configurer, tester, commander et visualiser toutes les données de supervision (mesures, états, commande et alarmes) en local, sans ordinateur, ni connexion IP
  • Accepte le passage du peigne

Les + utilisation

Idéal pour les installations avec un besoin de visualisation et commande en un seul point en local

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Avec éclairage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Avec fonction d'envoi
    Non
  • Avec signal sonore
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur de l'avant
    17mm
  • EAN/Gencode
    8032826209871

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations