Module de signalisation universel - 3 voyants LED : vert, jaune et rouge - pour système de supervision NEMO SX
- Ref. SXMC02
- IMESYS - NEMO SX
- Legrand Energies Solutions
NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance
Caractéristiques produit
- Format : 1 module - 17,8mm de large
- Renvoie à distance tout type d'informations : position des contacts, embroché/débroché…
- Micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de : choisir le type d'information, le comportement des LED (Voyant 3 LEDs : rouge, jaune, vert)
- S'associe à tous types d'auxiliaires d'état ou de signalisation des produits modulaires ou de puissance
- Raccordement par contacts secs
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000169IT_04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-912_IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-912_EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-912_FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000169EN_04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protocole / Table d'échange Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice IDP000169FR_05 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice IDP000169EN_05 (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Manuel d'installation du logiciel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE10291AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide utilisateur NEMO SX fr.zip Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de voyants lumineux 3
- Couleur de la lentille Autre
- Finition de la douille LED
- Source lumineuse fournie Oui
- Tension de fonctionnement nominale Ue 12-12V
- Type de tension DC
- Finition du raccordement électrique Autre
- Type de lentille Rectangulaire
- Finition de la lentille Haut
- Diamètre de trou 14mm
- Largeur de l'ouverture 14.276mm
- Hauteur de l'ouverture 4.272mm
- Avec bague frontale Non
- Matériau de la bague frontale Plastique
- Couleur de bague frontale Autre
- Classe de protection (IP) IP40
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Durée de vie estimée de l'ampoule 100000h
- EAN/Gencode 8032826209949
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main