Cordon communicant longueur 250mm - Lot de 10 - pour système de supervision NEMO SX

  • Ref. SXAC250
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Longueur : 250mm (fourni par lot de 10)
  • Reçoivent et transmettent les données de supervision du système NEMO SX
  • S'utilisent à la place du rail communicant ou dans le cas d'extensions de rangées connectées avec le rail Longueur 250mm

Les + utilisation

Ce type de connexion est recommandé lorsqu'il y a peu de modules NEMO SX sur une même rangée ou dans une enveloppe

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    Autre
  • Duplex
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.404mm
  • Section nominale du conducteur
    0.128mm²
  • Taille AWG
    Autre
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Nombre d'éléments de câblage
    4
  • Elément de câblage
    Non
  • Isolation des fils
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Sans
  • Blindage sur câblage
    Sans
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Non
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Autre
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Autre
  • Nombre de couches de la gaine
    1
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de renfort
    Autre
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Diamètre externe approx.
    0.95mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    80-80°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    80-80°C
  • Convient comme câble téléphonique
    Non
  • Convient comme câble données informatiques
    Non
  • Convient comme câble de signalisation
    Oui
  • Convient comme câble pour alarme de sécurité
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Avec corde d'arrachage
    Non
  • Largeur de conduite approx.
    5mm
  • Hauteur de conduite approx.
    5mm
  • Poids
    6kg/km
  • Tension nominale U
    12V
  • Avec protection contre les rongeurs
    Non
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826210044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations