Module de commande universel - 2 relais 250V 6A - pour système de supervision NEMO SX

  • Ref. SXM0C1
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 1 module - 17,8mm de large
  • Permet de piloter à distance des charges et les commandes motorisées d'appareils modulaires et de puissance.
  • Equipés de micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de régler : le type de contact (1NO, NF, 2NO...), leur fonctionnement (mono-stable, bistable...) Accepte le passage du peigne
  • Accepte le passage du peigne
  • Consommation en 12V= 0,456 W-38mA

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    1500W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension de fonctionnement normale
    12-250V
  • Différentes phases connectables
    Oui
  • Consommation d'énergie
    0.46W
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    8032826209956

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations