Gestion de l’énergie : l’efficacité au cœur des bâtiments

Efficacité énergétique

Diminuer ses émissions de CO₂, améliorer son confort, piloter ses consommations et réduire ses factures d'énergie : avec nos solutions de gestion de l'énergie, ces objectifs deviennent réalité !

Découvrez nos deux systèmes répondant chacun à des besoins et des contraintes chantiers spécifiques. L’assurance d’apporter à vos clients des réponses dédiées garantes de performance, de pertinence et de fiabilité dans tous les bâtiments, en neuf comme en rénovation.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Permettre la mise en place d’actions essentielles à l’efficacité énergétique

Compter et mesurer les consommations pour réduire les coûts

  • prendre conscience de ses consommations
  • contrôler ses consommations
  • adopter un régime de fonctionnement constant pour lisser les consommations dans le temps

Contrôler et commander l’état de l’installation pour assurer la continuité du service

  • visualiser et évaluer en temps réel les alarmes techniques
  • connaître l’état de l’installation
  • prévenir la dégradation de certaines parties de l’installation

Analyser les données pour améliorer les processus

  • déterminer les besoins annuels en énergie pour définir une répartition des consommations
  • analyser l’évolution dans le temps pour contrôler les performances
  • consigner les événements pour prévenir d’éventuelles criticités

2 systèmes au choix pour une réponse dédiée

Parce que tous les chantiers ne se ressemblent pas et qu’il est primordial que la réponse apportée soit précisément adaptée à vos besoins, nous vous proposons deux systèmes de gestion de l’énergie : des petites installations aux grands chantiers, en Legrand comme en multimarques, l’efficacité énergétique est assurée de façon pertinente et ciblée !

Information complémentaire

EMS CX³ : l’offre dédiée pour vos tableaux électriques Legrand

  • système idéal pour la réalisation d’installations en projet neuf avec des tableaux Legrand, des plus petits projets aux plus importants
  • offre système globale avec les solutions de protection Legrand pour créer un véritable écosystème tableau connecté
  • solution portée par l’équipe Legrand

Information complémentaire

NEMO SX : offre spécialiste et accompagnement pour vos grands chantiers

  • système idéal pour les grandes installations avec des tableaux multimarques, en neuf comme en rénovation
  • faible encombrement
  • installation clé en main : paramétrage et mise en service des produits de mesure, accompagnement dans la prise en main de l’installation
  • solution portée par l’équipe Legrand Energies Solutions

Gagnez sur tous les tableaux

systeme ems cx3 1222x569

Les solutions de supervision autonomes et intégrales EMS CX³ et NEMO SX offrent de nombreux avantages :

  • solutions complètes et compactes : avec seulement quelques modules, vous assurez la supervision globale en bénéficiant d’un encombrement réduit pour optimiser l’espace dans votre tableau électrique
  • solutions simples et intuitives : l’alimentation en très basse tension se fait par rail communicant pour une installation neuve et par cordon à raccordement rapide pour une installation existante. La configuration s’effectue directement depuis le tableau sans l’aide d’un PC ou via un logiciel dédié
  • solutions évolutives : vous pouvez à tout moment ajouter de nouvelles fonctions suivant vos besoins (visualisation, commande, mesure, etc.)

Information complémentaire

Mesurer

La mesure des valeurs électriques ou analogiques est à la base de tout diagnostic. Avec les solutions de management de l'énergie, vous identifiez avec précision les consommations pour mieux les maîtriser.

Des mesures complémentaires peuvent aussi être réalisées telles que : la température, l’eau, le gaz.

Des modules de mesure et centrales de mesure compacts permettent de réaliser ces actions.

Information complémentaire

Signaler

Les solutions de gestion de l'énergie vous permettent de visualiser en local ou à distance l’état des appareils de protection électrique ou des circuits. Vous gardez toujours un œil sur  la qualité de votre installation.

Découvrez :

  • l'auxiliaire de signalisation CA+SD ultra compact pour le report d’état du dispositif associé (ouvert, fermé, ouvert sur défaut)
  • le module de signalisation universel 3 LEDs qui s’associe à tout type d’appareil de protection, modulaire ou de puissance, quelle que soit leur marque

Information complémentaire

Commander

Au cœur de votre bâtiment (via des actions manuelles ou automatiques) ou à distance, vous pilotez facilement des appareils de protection électrique ou des commandes motorisées.

Le module de commande universel vous permet de piloter différentes charges telles que :

  • des relais
  • des contacteurs
  • des commandes motorisées de disjoncteurs modulaires et de puissance

Information complémentaire

Signaler et commander

Le module de report d’état et de commande associe quant à lui signalisation et commande. Il vous permet de visualiser l’état et commander à distance des contacteurs 1 et 2 modules jusqu’à 25 A, ainsi que des télérupteurs de marque Legrand.

Information complémentaire

Communiquer

Avec la gestion de l'énergie, vous pouvez renvoyer toutes les informations à distance, hors du tableau électrique pour les exploiter sur tablette, smartphone ou PC, où que vous soyez.

L’interface de communication RS 485 permet la conversion des données issues du réseau EMS CX³ ou NEMO SX vers la passerelle Modbus RS 485 afin d’afficher et d’exploiter les données à distance.

Information complémentaire

Programmer et visualiser

Vos données d’exploitation sont toujours à portée de main. Vous pouvez les visualiser en local et à distance, sur des écrans intégrés ou sur PC, smartphone ou tablette équipé(e) d’un navigateur web.

L’ensemble des informations et des données concernant votre installation peuvent être visualisées de 2 façons :

  • localement dans le tableau électrique avec le mini configurateur
  • à distance, de manière sécurisée sur PC, smartphone et tablette

Maintenance et consommation optimisées

graphique emscx3 maintenance conso 1222x569

Des actions et des fonctions peuvent être ajoutées à tout moment dans l'installation. En les cumulant, vous diminuez le nombre d'interventions humaines sur site et optimisez la consommation finale de vos bâtiments.

Choisissez votre configuration/application

Nos systèmes de management de l'énergie sont polyvalents et s’adaptent à tous vos bâtiments. Configuration standard, connectée, par serveur ou multisite, choisissez la solution qui vous convient.

Configuration standard

Elle est adaptée pour les bâtiments résidentiels et les petites activités commerciales, éventuellement dotés d’installation de production photovoltaïque et/ou solaire.

Configuration connectée

Cette configuration est prévue pour les bâtiments résidentiels et les petites activités commerciales où il est notamment nécessaire d’effectuer à distance les activités de surveillance et de contrôle de l’installation.

Configuration par serveur

C’est la configuration à privilégier pour vos bâtiments dotés d'installations simples, constituées de plusieurs tableaux électriques, avec une exigence de contrôle et de surveillance des charges électriques.

Configuration multisite

Cette configuration est parfaitement appropriée à des sites (filiales de banque, points de vente de carburants, chaînes de magasins ou restaurants, écoles, etc.) dotés d’installations simples, qui doivent être supervisés par une entité administratrice unique.

Contactez-nous pour parler de votre projet !

Nos équipes Legrand (pour EMS CX³) et Legrand Energies Solutions (pour NEMO SX) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et pour vous accompagner dans le choix de la solution adaptée à vos besoins.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir