Accès aux rubriques
Information complémentaire

Diversité d’offre pour les installations basse/moyenne tension
- compteurs d’énergie modulaires 1, 2, 4 ou 6 modules pour montage sur rail DIN permettant une intégration directe dans l’armoire électrique
- compteurs d’énergie format 72x72 ou 96x96mm pour montage sur tableau permettant un affichage direct des mesures
- versions homologuées et certifiées MID : peuvent être utilisées à des fins de refacturation
- raccordement sur réseau 1P+N, 3P+N ou 3P
- solutions à raccordement direct (32A, 45A, 63A, 100A ou 125A) ou à raccordement sur transformateur de courant (1A/5A ou 5A)
- versions avec sortie impulsions ou communication Modbus ou Mbus
Information complémentaire

Richesse fonctionnelle pour répondre à tous les besoins de mesure
En fonction du compteur choisi, vous pouvez bénéficier de diverses fonctionnalités parmi la liste suivante pour une gestion efficace de l’énergie :
- kWh+/-, kVarh+/-, V, A, F, P, Q, PF
- compteur horaire
- interfaces dédiées : possibilité de communiquer avec les protocoles Ethernet ou KNX
- modèles équipés d’une sortie impulsions ou communication RS485 ou M-Bus : peuvent être intégrés dans des systèmes de surveillance, ou être combinés avec les interfaces RS485/Ethernet ou un Energie Serveur Web pour permettre la gestion depuis un PC, une tablette ou un téléphone
- entrée numérique pour d’autres grandeurs, telles que eau, gaz ou double tarif
Information complémentaire

Facilité garantie à tous les niveaux
a) Affichage : écran graphique rétroéclairé, lecture simplifiée, mesure bidirectionnelle, affichage sur 9 caractères (permettant d'allonger la durée de vie de l'appareil), mesure totale ou partielle de l’énergie active/réactive (en kWh)
b) Sortie IMPULSIONS ou communication MODBUS, MBUS : résistance de terminaison 120 Ohms, entrée impulsions intégrée pour mesure (gaz, eau, etc.) ou pour la gestion du double tarif
c) Navigation simplifiée
d) Connecteurs : section identique pour les bornes phase et neutre
Information complémentaire

Solutions adaptées à tous les chantiers
- applications industrielles : pour répartir la consommation d'énergie par centre de coûts dans les sites de type usine, entrepôt, etc.
- applications résidentielles : pour répartir la consommation du compteur principal dans les immeubles de logements, les campings, etc.
- applications tertiaires : pour s'assurer du résultat des actions d'efficacité énergétique engagées dans les bâtiments tertiaires
- applications spécifiques : pour contrôler précisément la consommation d’une machine
Information complémentaire

Systèmes de surveillance : pour aller encore plus loin !
Les compteurs d’énergie CONTO peuvent être associés à diverses interfaces permettant de collecter des données techniques et de les communiquer à l'Energie Serveur Web IMEsys. Cela permet :
- d’analyser les données et d’améliorer les processus
- de déterminer les besoins énergétiques annuels pour définir une répartition de la consommation
- d’analyser l’évolution dans le temps pour gérer les installations électriques multisites à distance et/ou localement (accès sécurisé) à l’aide d’un smartphone, tablette, PC
- de générer et d’envoyer des rapports contenant les données de consommation sur une période sélectionnée
Un véritable kit d’efficacité ! Installation simple garantie.
Bon à savoir : les compteurs modulaires équipés d'une communication RS485 Modbus RTU ou M-Bus peuvent être intégrés dans les systèmes tels que NEMO SX.
Mise en service sur demande !
Contactez-nous au 03 88 65 68 28 pour plus d’informations.
Information complémentaire

Découvrez nos services pour des réseaux électriques performants
- service Étude "Audit qualité réseau électrique" : analyse du comportement du réseau, identification de failles éventuelles ou encore dimensionnement de la compensation d’énergie, les prestations sont diverses
- service Maintenance "Équipements électriques de vos installations tertiaires et industrielles" : assurez la pérennité de vos appareils, la qualité de l’énergie électrique et la sécurité des personnes
Faites le choix de la performance, faites appel à nos experts !

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.